概要

EPS Global is a trusted partner to leading semiconductor manufacturers and Automotive, MedTech and OEM customers in the Tier 1 EMS space, delivering end-to-end component preparation and secure provisioning solutions through a network of 22 programming centers strategically located in major manufacturing regions across the Americas, Europe, and Asia. They bring 30+ years of component services expertise close to your operations without the capital or OpEx investment of doing it yourself.
EPS Global's services include high-volume IC programming, tape and reel packaging, custom tape manufacture, laser marking, and automated coplanarity inspection, ensuring components are delivered to your line production-ready with full traceability. Because of their distributed capacity and engineering support, EPS responds quickly to schedule changes or urgent requirements removing your production bottlenecks and enabling a faster time-to-market.
For security-critical applications, EPS's secure trust provisioning services leverage Hardware Security Modules to securely inject cryptographic keys, certificates, and encrypted firmware into devices at the chip level, establishing unique device identities and protecting against counterfeiting and overproduction. Backed by decades of industry experience and adherence to ISO 9001, VDA 6.3, and ISO27001 standards, EPS Global empowers manufacturers to focus on their core business while they deliver precision, security, and scalability.
ソリューション提供元 EPS Programming & Secure Provisioning
フィルター
ハードウェア
ソフトウェア/ツール
サービス
オペレーティング システム
ルネサス製品
アプリケーション
キーテクノロジ
免責事項
ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。
本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。
本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。
ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。
ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。