概要
Embien Technologiesは、優れたターンキー型の製品エンジニアリング企業として、複雑なコンセプトを実用化可能な電子・組み込みシステムへと具現化できるよう、お客様を支援しています。 組み込みハードウェア設計、ソフトウェア開発、BSP/ドライバ移植、ミドルウェア/プロトコル実装まで、エンドツーエンドのサービスを提供しています。 同社は、組み込みプラットフォームにおけるAI/MLの統合に加え、高度な電気・機械設計や筐体開発を専門としています。 高度なエンジニアリング力とプロセスに基づく開発を通じて、複雑なアーキテクチャに対して迅速な開発と高い信頼性を実現し、市場投入までの期間を大幅に短縮します。
Embienは、開発効率を高める独自のソリューションを提供しています。 組み込みGUIライブラリSparkletは、リソースに制約のあるデバイス上でも、リッチで応答性に優れたユーザインタフェースを実現します。また、RAPIDSEAプロトコルスタックは、モジュール型でOSに依存しないアーキテクチャを提供し、ファームウェアの成熟を加速します。 厳格な品質保証を実現するため、TestBotは、高いカバレッジでの検証に対応した、拡張性の高い自動テストを可能にします。 これらのツールにより、開発期間を大幅に短縮するとともに、製品化に向けた準備を強化します。
Embienは、産業オートメーション、自動車、医療用電子機器、民生用電子機器、半導体など、幅広い分野にサービスを提供しています。 複数の分野にわたる豊富な経験、性能とセキュリティへの注力、エンドツーエンドの製品エンジニアリング能力、品質への取り組みにより、複雑で将来を見据えたシステムを開発する企業にとって信頼できるパートナーとなっています。
ソリューション提供元 Embien Technologies India Pvt Ltd.
フィルター
ハードウェア
ソフトウェア/ツール
サービス
オペレーティング システム
ルネサス製品
アプリケーション
キーテクノロジ
免責事項
ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。
本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。
本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。
ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。
ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。