概要

Edges AI Systems is a Silicon Valley engineering firm that designs and delivers secure, deterministic edge AI and embedded platforms for mission- and safety-critical systems. Its end-to-end expertise spans silicon bring-up, secure boot and root of trust, Type-1 hypervisors, RTOS and Linux, device drivers, on-device AI inference, HMI, and edge-to-cloud operations, helping customers move from prototype to certification-ready production.
This experience aligns with the heterogeneous compute across the Renesas portfolio: Arm® Cortex®-A application processors, Arm Cortex-M and Arm Cortex-R real-time cores, and NPU-based AI acceleration. Edges AI Systems has performed Arm Cortex-A76 board bring-up, the same processor family as the R-Car V4H, and on the RZ/G3E (Arm Cortex-A55 plus Arm Cortex-M33) measured a roughly 20% reduction in inter-processor latency while holding worst-case jitter near 1.7 microseconds. These methods transfer across broader RZ and R-Car platforms to cut integration effort and accelerate system readiness.
Drawing on decades of experience across semiconductor, automotive, aerospace and defense, medical, industrial, and cloud markets, Edges AI Systems combines deep silicon-to-software expertise with standards-aligned engineering, including ISO 26262, DO-178C, IEC 62304, and ISO 21434. Its reusable safety, security, and certification methodologies help Renesas partners reduce technical risk, shorten development cycles, and bring high-assurance products to market.
ソリューション提供元 Edges AI Systems
フィルター
ハードウェア
ソフトウェア/ツール
サービス
オペレーティング システム
ルネサス製品
アプリケーション
キーテクノロジ
免責事項
ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。
本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。
本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。
ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。
ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。