メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZSSC5101 Evaluation Kit enables configuration, offset calibration and evaluation of the ZSSC5101 xMR Sensor Signal Conditioner IC, which is designed for interfacing with magnetoresistive position sensors. The ZSSC5101 AMR Demo Board included in the kit provides a typical anisotropic magnetoresistive (AMR) position sensor for demonstrating typical calibration procedures and for reading example measurement results. Alternatively, the user module can be connected in place of the AMR Demo Board (e.g., with a tunnel magnetoresistive (TMR) or giant magnetoresistive (GMR) sensor).

Through a USB connection, the user’s PC can communicate with the ZSSC5101 via the SSC Communication Board V4.1 (requires SSC Communication Board Firmware version 4.10 or later) and the ZSSC5101 Adapter Board, which allows connecting up to two ZSSC5101 AMR Demo Boards. 

For further information and support for the SSC Communication Board, visit the SSC-CB product page.

The ZSSC5101 AMR Demo Board (ZSSC5101BOARDVxPx) and SSC Communication Board (SSC-CB) can also be ordered separately.

 

特長

  • SSC Communication Board with Firmware V4.12
  • ZSSC5101 Adaptor Board
  • ZSSC5101 AMR Demo Board including magnetic knob
  • 3 ZSSC5101 samples
  • USB Cable

使用製品

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SSC Communication Board

SSC-CB アクティブ
Enable communication between a PC and sensor signal conditioner devices during evaluation and calibration. Designed to integrate seamlessly with modular SSC evaluation systems.

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。