メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZSPM4523 Evaluation Board contains the ZSPM4523 High-Efficiency Super Capacitor Charger IC with the recommended external components and test points. The ZSPM4523 enables a complete charging system for the user's super capacitor via the user's photovoltaic cell. The ZSPM4523 Evaluation Kit hardware functions with the ZSPM45xx Graphical User Interface (GUI), which is used for communication and programming of the ZSPM4523. The ZSPM45xxGUI software is available for download.

The kit includes a USB to I2C Cable, which provides the interface between the ZSPM4523 Evaluation Board and the user's computer.

特長

  • ZSPM4523 Evaluation Board with one ZSPM4523 sample mounted
  • USB to I2C Cable

使用製品

サンプル&ご購入

ZSPM4523KIT - Evaluation Kit (Top View)

ZSPM4523KITV1P0

廃止品

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。