メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZLED7022KIT-E1 Evaluation Kit enables a quick and easy evaluation of IDT's ZLED7022 Low-Voltage, Six-Channel LED Driver IC within its basic application circuit. The kit includes the ZLED7022-E1 Evaluation Board, which provides a standard 5-pin terminal connector to allow the user to easily interface with the on-board microcontroller and ZLED7022 to evaluate its functions, features, and performance. The board also has two push-buttons to manually send commands and change the operation mode of the ZLED7022. An on-board generator demonstrates the ZLED7022's Pulse Count Control (PCC) digital brightness control feature. The kit operates on a 2.8V to 5.5V power supply range, which can be connect to an external power supply. Alternatively, for easy access to a 5V power supply, the kit includes a USB cable for connection to a USB A connector on the user's computer (note: data pins are not included on the board connector) or a USB power supply. Note: Because the maximum supply current can reach about 140mA at the highest brightness level, the cable provides two type A connectors (Y cable) in order to not exceed the USB unit load of 100mA.

特長

  • ZLED7022-E1 Evaluation Board
  • USB Y-Cable Male 2xA to Male Mini-B
  • 5 samples of ZLED7022

使用製品

サンプル&ご購入

ZLED7022KIT - Evaluation Kit (Top View)

ZLED7022KITE1V1P0

廃止品

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。