メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ZLED7020KIT-D1 Demo Kit enables a quick and easy evaluation of IDT's ZLED7020 High Current 40V LED Driver w/ Internal Switch within its basic application circuit and demonstrates basic layout guidelines, which are critical with any switching regulator to minimize radiated EMI. The kit includes the ZLED7020-D1 Demo Board, which provides a standard 4-pin terminal connector to allow the user to easily connect and supply an LED board. The Demo Board power supply is provided via a standard MR16 connector. The board also has two LED power pads (LED+ and LED-) to provide more flexibility in supplying a power LED or LED string. A 33

特長

  • ZLED7020-D1 Demo Board
  • ZLED-PCB8
  • 5 samples of ZLED7020

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。