メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

ZLED-PCB10 is a cascadable Test PCB with 12x 0.5W white HB-LEDs and selectable string length. It is included in select IDT kits for LED driver ICs and can be ordered separately.

特長

  • ZLED-PCB10 Board

アプリケーション

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockSampleable
ZLEDPCB10ObsoleteOut of StockN/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。