メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ZL6100 is an integrated mixed-signal power conversion and management IC that combines an efficient step-down DC/DC converter with key power and thermal management functions in a single package. The ZL6100 incorporates current sharing and adaptive efficiency-optimization algorithms to provide a flexible, efficient power IC building block.

The ZL6100EVAL1Z platform is a 4-layer board used to demonstrate a 15A synchronous buck converter. Sequencing, tracking, margining, plus other features can be evaluated using this board.

A USB to SMBus adapter board can be used to connect the evaluation board to a PC. The PMBus command set is accessed by using Renesas' PowerNavigator™ evaluation software from a PC running Microsoft Windows.

特長

  • 5A synchronous buck converter
  • Optimized for small circuit footprint and dynamic response
  • Configurable through SMBus
  • On-board enable switch
  • Power-good indicator

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。