メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZL2102DEMO1Z demonstration platform allows for a quick evaluation of the highly configurable ZL2102 digital power regulator's performance and features in either stand-alone mode or via the SMBus™ interface using Renesas' PowerNavigator GUI software.

The ZL2102 is an innovative power conversion and management IC that combines an integrated synchronous step-down DC/DC converter with key power and fault management functions in a small package, resulting in a flexible and integrated solution.

特長

  • Small, compact design
  • SMBus™ control interface
  • VIN range of 7.5V to 14V
  • VOUT adjustable from 0.6V to 3.6V
  • Convenient power connection
  • On-board enable switch
  • Power-good indicator
  • Interconnectivity with other Renesas demo boards

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 949 KB
ガイド PDF 4.68 MB
PCB設計ファイル ZIP 3.26 MB
ガイド PDF 714 KB
データシート PDF 2.49 MB
5件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ZL2102DEMO1ZObsoleteOut of StockN/AYes