メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

CAN XL拡張ボードは、Y-COMMON-MB-T1-V1共通メインボードと組み合わせて使用することで、一般的なRH850/R-Car MCU評価プラットフォームの通信機能を拡張します。 オンボードに2つのCAN XLトランシーバを搭載し、CAN XLネットワークアプリケーションの評価および開発に対応します。 本拡張ボードを使用するには、選択したRH850またはR-CarピギーバックボードがCAN XL機能に対応していることを確認してください。

特長

  • RH850/R-Car MCU評価プラットフォームのY-COMMON-MB-T1-V1共通メインボードとの併用に対応
  • オンボードに2つのTCAN6062V CAN XLトランシーバを搭載
  • CAN XL通信ネットワークの評価および開発に対応
  • 対応するRH850およびR-Carピギーバックボードと互換

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RH850 MCUs Mainboard Evaluation System

Y-COMMON-MB-T1-V1 アクティブ
Build scalable RH850 MCU evaluations using a modular mainboard system compatible with multiple piggyback boards.

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。