メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The IDT Tsi384 evaluation board is ideal for evaluating and prototyping the Tsi384 PCIe-to-PCI bridge. The Tsi384 evaluation board is an extended height x4 PCIe card that is designed to fit into a standard PCIe slot on a PC motherboard, or interconnect with other cards equipped with a standard PCIe connector.
 
The evaluation board uses the Tsi384 to bridge between x4 PCIe on the card edge to three 64-bit PCI/X slots on the board.

特長

  • Single x4 lane, 1 GBps PCIe® extended height riser card
  • Fully compliant with PCI Express Specification (Revision 1.1)
  • Three 64-bit, PCI-X slots (up to 133 MHz); or three 64-bit PCI slots (up to 66 MHz)
  • Serial EEPROM that can be programmed with optimized settings for the Tsi384
  • PCI power supported through system or external ATX supply
  • Optional on-board PCIe reference clock
  • Optional on-board PCI bus clock
  • Manual and auto-detect PCI bus clock frequency
  • Over current protection
  • Optional PCI bus arbiter CPLD

使用製品

サンプル&ご購入

Tsi384-RDK1 Evaluation Board

TSI384-RDK1 V3.0

廃止品

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。