概要
オンチップデバッグエミュレータE2、E2 Liteと接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
注意:本製品には簡易評価用にタッチボタンが2つ付属しておりますが、実際のボード設計にあたっては静電容量センサマイコン静電容量タッチ電極デザインガイドをご確認の上、RL78/F22静電容量式タッチ評価システム(RSSK-RL78F22)を使用して評価を行ってください。
特長
- RL78/F22(R7F122FGG)搭載
- 4MHz発振子と32.768kHz発振子を搭載
- ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
- フラッシュ・メモリ・プログラミングおよびオンチップ・デバッグに対応(TOOL0 端子使用)
- マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
- 静電容量式センサユニットを使用した2つのタッチボタンで搭載
サンプル&ご購入
RTK7F122FPC01000BJ
アクティブ1u | $94.80参考価格