メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

本拡張カードにより、GreenPAKソケットアダプタ、DIPアダプタ、および評価ボードをGo Configure Development Boardで使用できます。 ForgeFPGAデバイスでは、ForgeFPGAソケットカードおよびアダプタをGo Configure Development Boardに直接接続できるため、本拡張カードは不要です。

GreenPAK™ Extension Card #1は、Go Configure Development Boardと組み合わせて使用するために設計された拡張カードです。GreenPAKミックスドシグナルICの評価、デバッグ、および検証を行うためのプラットフォームを提供します。 GreenPAKデバイスを開発プラットフォームに接続し、信号のモニタリングや外部回路との連携、設計プロセスにおけるアプリケーション動作の検証を可能にします。 設定可能なミックスドシグナル設計の迅速なテストおよびトラブルシューティングを実現し、開発工数を削減するとともに、コンセプト検証からプロトタイプ実装までの期間短縮に貢献します。

特長

  • 開発工数を削減するとともに、コンセプト検証からプロトタイプ実装までの期間短縮に貢献
  • Go Configure Development Boardと組み合わせて使用することで、GreenPAKミックスドシグナルICの評価、デバッグ、および検証をサポート
  • GreenPAKデバイスと開発プラットフォーム間の接続を提供し、迅速なテストおよび設計検証をサポート
  • アプリケーション開発時に、外部回路、電源、信号源、および負荷との連携をサポート
  • 設計サイクル全体を通じて、信号モニタリング、トラブルシューティング、および機能検証を効率化
  • デバイス評価やPoC(概念実証)からプロトタイプ開発への移行を効率化
  • 統一された開発フローにおいて、幅広いGreenPAKミックスドシグナルICをサポート

必要なハードウェア

必須

Go Configure™ Development Board

SLG4DVKGOCONF アクティブ
Go Configure Software Hubとシームレスに連携する汎用開発ボードにより、ForgeFPGAおよびGreenPAK設計のプログラミング、エミュレーション、プロトタイピングを効率化します。
SLG4EXTCARD1 GreenPAK™ Extension Card #1 - 上面

SLG4EXTCARD1

アクティブ
1u | $40.00参考価格