メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The Renesas Starter Kit for SH7124 is intended as a user-friendly introductory and evaluation tool for the SH7124 microcontroller. The board also provides a useful platform for evaluating the Renesas suite of development tools for coding and debugging, using High-performance Embedded Workshop as well as programming the device using E10A emulator.

The Renesas Starter Kit for SH7124 may be connected to the host PC using a simple RS232 serial connection (not normally fitted) or via the included USB E10A on-chip debugging interface.

The purpose of the board is to enable the user to evaluate the capabilities of the device and its peripherals by giving the user a simple platform on which code can be run only minutes from opening box. It can prove an invaluable tool in development by providing a useful test platform for code already debugged using one of our more powerful emulation tools.

Notes

Evaluation versions differ from their full-versions in functionality and performance. And technical support services are NOT available.

Learn More (Evaluation Software Tools)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 367 KB
アプリケーションノート PDF 534 KB English , 简体中文
AI生成コンテンツ: 7548/49グループと7544グループ(QzROM版)の違いを比較し、製品モデル、パッケージ種類、ROM/RAM容量、ピン数、LEDポート、割り込みベクタ、タイマ、ADCチャネル、発振器、パワーオンリセット、電圧検出回路、動作電圧範囲の差異を示す。機能設定ROM、発振方式、ウォッチドッグタイマ、電圧低下検出機能も詳述。ピン接続図とパッケージ図も掲載し、ピン互換性がないことを強調している。
マニュアル-開発ツール PDF 165 KB
マニュアル-開発ツール PDF 378 KB
マニュアル-開発ツール PDF 79 KB
マニュアル-開発ツール PDF 253 KB
マニュアル-開発ツール PDF 813 KB
マニュアル-開発ツール PDF 468 KB
マニュアル-開発ツール PDF 90 KB
クイックスタートガイド PDF 1.12 MB
10件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 470.52 MB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 379 KB
1件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。