メインコンテンツに移動

概要

説明

RYZ014A LTE セルラー IoT モジュール搭載セルラーモデム評価キット

RYZ014A EVKには、LTE Cat-M1テクノロジーの評価を開始するために必要な、評価キット、USBケーブル、クイックスタートガイド、SIMカードとデータプランを管理するためのポータルサイトへの招待カードが含まれています。 キットを使用してPCからATコマンドで操作し、テスト機器または商用ネットワークに接続できます。

RYZ014A EVK 内容

  • RYZ014A 評価キット(RYZ014AAA)
  • iBASIS SIM Card
  • ケーブル類(USBケーブル等)
  • 電源アダプタオプション:
    • 北米仕様プラグ(RYZ014A-NA-EVK)
    • グローバル仕様プラグ (RYZ014A-GB-EVK)

RYZ014A 評価キット(RYZ014AAA) :使用可能な動作

  • 外部シリアルターミナルエミュレータソフトウェアを介してホストPC(Windows / Linux)への接続
  • 評価キットにATコマンドの送信
  • 評価キットをテスト装置に接続
  • 評価キットを商用ネットワークに接続
  • PPPまたはATコマンドを介してデータの送信
  • Renesas RA MCU 評価キットと接続 (LINK)

コネクテッドワールドを体験する Renesas and MicroAI

次のIoTベンチャーを加速する Renesas RYZ014 Low Power LTE-M Module。コストを削減し、市場投入までの時間を短縮するように設計された評価キットには、接続性のためのSIMカード、MicroAI Cloud Solution Applicationのサブスクリプション、およびエッジでのクラウド接続と分析のためのAI対応SDKが含まれています。

詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。

https://renesas.micro.ai/register

付属のSIMカードがサポートする国

オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、日本、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、メキシコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ

SIM card プラン

初めの30日間/50MB無料, 月額固定料金

認証

RYZ014A評価キットは複数の地域規制要件を満たしています。 証明書は以下から入手できます。 免責事項、注意事項、および認証の詳細については、RYZ014A評価キットのドキュメントを参照してください。

日本 無線設備の技術基準適合
実装されているRYZ014Aは、工事設計認証 (認証番号:003-200328)を取得しています。

注意
認定は、認定に示されている製品および管轄区域のみを対象としてます。他の管轄区域または別の製品の認定として解釈することができません。

タイトル 形式 日付
RYZ014AAA - FCC Supplier’s Declaration of Conformity PDF Nov 22, 20221
RYZ014AAA - CE Declaration of Conformity PDF Mar 10, 20221
RYZ014A/RYZ014AAA - UKCA Declaration of Conformity PDF Dec 8, 2021

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.49 MB English
1件

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。