メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

Geistボードは、R-Car M3Le専用の評価ボードセットで、R-Car M3Leを使用したシステムの評価や、オペレーティングシステム、デバイスドライバ、アプリケーションの開発に使用できます。 Geistボードを使用することで、R-Car M3Leシステムの性能評価などを効率的に実施でき、製品開発期間を大幅に短縮できます。 R-Car M3Leと対応するPMICおよびクロックジェネレータを組み合わせることで、高効率と幅広いディスプレイ出力、高性能を実現し、拡張性に優れたデジタルクラスタおよびインフォテインメントソリューションの開発に最適です。

特長

  • 周辺回路と拡張機能を備えており、ハードウェア/ソフトウェアの開発およびR-Car SoCの評価を迅速に行うことができ、開発期間と市場投入までの期間を短縮します。
  • LPDDR4-3200およびHyperFlash™メモリを統合したR-Car M3Le SoCにより、設計の簡素化と迅速な導入を実現します。

使用製品

サンプル&ご購入

RTP8A779MDASKB0F10S(R-Car M3Le Geistボード)評価ボードの表面

RTP8A779MDASKB0F10SA070

アクティブ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。