概要
RZ/A1LU AVBボードは、ルネサス エレクトロニクス製RZ/A1LU「R7S72103」およびEthernet AVB インタフェースを接続するためのコネクタを搭載しており、RZ/A1LUを用いたEthernet AVBアプリケーションソフトウェアの開発・評価を行うためのボードです。
Ethernet AVBの対向通信を手軽に評価していただくために必要となる、RZ/A1LU AVBボードを含むハードウェアとソフトウェアを1つにまとめた「Ze-PRO AVB 評価キット」が図研エルミック社より提供されています。
詳しくは、以下をご参照ください。
製品情報
| 製品名 | 発注型名 | 実装メモリ |
|---|---|---|
| RZ/A1LU AVBボード | RTK772103FC00000BR |
|
仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| CPU | R7S72103
|
| メモリ |
|
| コネクタ |
|
| LED |
|
| スイッチ |
|
注意事項
この製品には開発ツールは付属しておりません。本ボードのご利用にあたっては、別途以下の開発ツールを事前にご準備ください。
- 開発統合環境
- コンパイラ
- インサーキットエミュレータ
(詳細はエコシステムをご覧ください。)
特長
- ブートメモリとしてシリアルフラッシュメモリ、SD コントローラ内蔵NAND フラッシュメモリ、およびMMC コントローラ内蔵NAND フラッシュメモリのいずれかを選択することが可能です。
- R7S72103 周辺機能インタフェースとして、シリアルポート(USB Micro-B)コネクタ、USB コネクタ、LAN コネクタ、CAN コネクタ、microSD カードスロット、MMC スロット、およびキー入力スイッチを標準搭載しています。
- オーディオCODEC、およびオーディオDAC を標準搭載しており、オーディオシステムの先行開発が可能です。
- USB コネクタは、USB ホストモジュール評価用にシリーズA レセプタクルを標準搭載しています。また、USB ファンクションモジュール評価用にMini-B レセプタクルを実装可能な基板パターンになっています。
- LAN コネクタを標準搭載しており、Ethernet を使用したソフトウェアの開発や評価が可能です。
- デジタル映像信号入力機能評価用に汎用MIL コネクタを搭載しています(20 ピン×1 個)。
- Aptina 製CMOS カメラ(MT9V024IA7XTCD ES)接続用に26 ピンMIL コネクタを搭載しています。
- R7S72103 ユーザデバッグインタフェースとの接続用に、Arm JTAG 20 およびCoreSight 20 コネクタを実装しています。
サンプル&ご購入
RTK772103FC00000BR
プレビュービデオ&トレーニング
その他のビデオ
サポート
サポートコミュニティ
- RZA1LU AVBボードのシリアルドライバについて
RZA1LU AVBボード J14とPCをMicro-USBケーブルで接続してPC側でシリアル出力を確認しようと思っているのですがPCに接続す ...
2018年7月3日