概要
説明
RX671搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
製品構成
- RX671搭載CPUボード
- タッチアプリケーションボード
- 自己容量方式評価ボード 静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダー、ホイールを搭載
関連情報
特長
- 各種タッチキー(ボタン、スライダー、ホイール)機能の評価に
- お客様製品の簡易試作用に
- お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして
- QE for Capacitive Touchを使用することで簡単に感度調整が可能
- GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
- 直感インターフェースで簡単操作
- 自動調整済みのソースコードを出力
- RX671 MCU (R5F5671EHDFP) 搭載
- 静電容量式タッチセンサ(CTSUa)端子17チャネル使用可能
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX] RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
4件
|
サンプルコード
サンプルコード
フィルター
|
||
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 日時 |
サンプルコード |
ZIP
4.03 MB
アプリケーション:
ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Function:
HMI
|
|
サンプルコード |
ZIP
3.14 MB
アプリケーション:
ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Function:
HMI
|
|
サンプルコード |
[Software=RX Driver Package|V2.20;RA Flexible Software Package|v5.3.0],[Toolchains=CC-RL|V1.13.00;CC-RX|V3.06.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ZIP
16.10 MB
English
アプリケーション:
民生機器全般
Compiler:
CC-RL, CC-RX, GNU ARM Embedded
Function:
Application Example, HMI
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
[Software=RX Driver Package|V1.36],[Toolchains=CC-RX|V3.04.00]
ZIP
12.90 MB
English
アプリケーション:
民生機器全般
Compiler:
CC-RX
Function:
Evaluation Kit, HMI
IDE:
e2 studio
|
|
4件
|
関連ボード&キット
RX671-Starter-Kit-Plus
アクティブ
Renesas Starter Kit+ for RX671
Renesas Starter Kit+ for RX671は、RX671(コードフラッシュ2MB、ピン数144-pin)の入門用に最適なスタータキットです。 LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境(CS+版、e² studio版)はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX671の評価が始められます。ぜひ本製品でRX671の性能、機能を体感してください。
TOUCHLESS-BUTTON-REF
アクティブ
タッチレスボタン・リファレンスデザイン
タッチレスなボタンのリファレンスデザインは、ルネサスの静電容量式タッチソリューションを使用して物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出することができます。自己容量で電極が指の近接を検知し、LEDを点灯します。ルネサス製の各静電容量タッチCPUボードを対応可能。
詳細については: タッチレスボタン ソリューション
タッチレスボタン・電極ボード
特長
- 高感度・高ノイズ耐性のルネサス静電容量タッチキーソリューションがベース
- センサから最大約1.5cmの高さまで指の近接を検出(電極サイズに依存)
- 非導体の壁材、木材、樹脂、ガラス、布...
CAP-SENSOR-REF
アクティブ
静電容量センサ応用デモキット
ルネサス静電容量タッチキーソリューションを応用した1チャネルの自己容量電極と1チャネルのシールド電極で水位計測を行うデモキットです。電極と液体タンクを導体でGNDシールドする必要がありますが、自己容量電極1チャネルでリニアな値を計測することができます。
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
ブログ
2023年3月2日
|
ブログ
2022年5月17日
|
ブログ
2022年3月4日
|