メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RTD120D Thermopile Gas Detector CO2 evaluation kit (EVK) creates an easy way to evaluate the RTD120D Dual Channel Thermopile Gas Detector in a CO2 detector application.

A Renesas RA4W1 MCU on the main board reads both channels of the dual thermopile detector, and computes and displays CO2 concentration. The EVK may be connected to a Windows® PC via a bi-directional USB connection, making the CO2 concentration and intermediate data available for plotting, logging, processing, exporting and analysis using the provided evaluation software or user-supplied software.

特長

  • User-friendly evaluation kit expedites evaluation of the EVK for CO2 Detector
  • Operates stand-alone or with Renesas provided software; either with CO2 Detector Evaluation Software, or end-user supplied software that is able to communicate via Modbus (ASCII) over USB, using Windows, Linux or MacOS
  • CO2 Detector Evaluation Software is available for free download on the Renesas website, which also provides back-ground information on the RTD* family of single and dual channel thermopiles in general, as well as in an optical CO2 gas sensing application.

使用製品

サンプル&ご購入

RTD120D-EVK - CO2 Detector Board with LCD Module

RTKH5Z1222SD2000BE

廃止品

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。