メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit for R8C/23は、R8C/23マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。Renesas Starter Kit for R8C/23は、E8aエミュレータまたはRS232シリアル(RS232シリアル用のコネクタとケーブルは付属していません。 )を経由してホストPCと接続します。Renesas Starter Kit for R8C/23の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール( 着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト( 着脱可)
  • E8a エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    - ドキュメント:ユーザーズマニュアル等
    - 統合開発環境:High-performance Embedded Workshop
    - Cコンパイラ:M3T-NC30WA 無償評価版
    - デバッガ:E8a エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ:Flash Development Toolkit 無償評価版

Notes
無償評価版は、試用期限、機能、性能およびサービスにおいて製品版と異なる場合があります。 また、技術サポートはありません。
詳細はこちら(評価版ソフトウェアツール)>>

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

リソース

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。