概要
Renesas Starter Kit for R32C/118は、R32C/118マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for R32C/118は、E8aエミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。
Renesas Starter Kit for R32C/118の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
製品構成
- CPUボード
- LCDディスプレイモジュール(着脱可)
- ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
- E8a エミュレータ
- 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
- クイックスタートガイド
- CD-ROM
- ドキュメント :ユーザーズマニュアル等
- 統合開発環境 :High-performance Embedded Workshop
- Cコンパイラ :R32Cシリーズ用Cコンパイラ無償評価版
- デバッガ :E8a エミュレータデバッガ
- フラッシュメモリプログラマ :Flash Development Toolkit 無償評価版
Notes
無償評価版は、試用期限、機能、性能およびサービスにおいて製品版と異なる場合があります。 また、技術サポートはありません。
詳細はこちら(評価版ソフトウェアツール)>>
サンプル&ご購入