メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

R8C/34Kグループマイコンを搭載し、USB Peripheralデバイスとしてソフトウェア開発・機能評価にご利用いただける評価ボードです。(R8C/34U、3MK、3MUグループをご検討中のお客様にも開発・機能評価用としてご使用いただけます。)

仕様

項目仕様
搭載マイコン
  • R5F2134CKNFP(R8C/34Kグループ)、Flash ROM:128KB/Data ・ROM:4KB/RAM:10KB
USB
  • USB2.0準拠フルスピード対応Peripheral機能
デバッグ機能
  • E8aエミュレータ接続によるオンチップデバッガ機能
ユーザーI/F
  • RS-232C D-sub9ピンコネクタ
  • 8文字x 2行 キャラクタタイプLCD (マイコン汎用IOポートから直接制御)
  • ユーザースイッチ 4ヶ (A/Dによる電圧検出)
  • LED 3ヶ (マイコン汎用IOポートから直接制御)
マイコンポート引出端子
  • 17ピン (一部の端子には保護回路やpullup抵抗搭載)
動作電圧及び供給源
  • 主電源電圧: 5.0V(4.0V~5.5V) / 3.3V(3.0V~3.6V) *1
  • 供給源:安定化電源/E8a供給電源/VBUS(USB Host)
付属品
  • 安定化電源用ケーブル(2Pコネクタ付き)
外形寸法
  • 100mm x 65mm(突起物含まず)

*1:主電源電圧を3.3Vとする場合、LCDなど一部5V専用回路への5V供給が別途必要です。

注意事項

  • この製品には電源と開発ツールは付属しておりません。
    本評価ボードの利用にあたっては、別途以下を事前にご準備ください。
    - 5V電源 又は3.3V電源
    - R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
    - E8aエミュレータ

開発サポート

お問合せ

製品の購入・お問合せは、 ルネサス営業拠点・特約店にお願いします。

特長

  • USB mini Bレセプタクルを搭載しており、USB Peripheralデバイスとして御使用いただけます。
  • ルネサスエレクトロニクス製オンチップデバッギングエミュレータE8a接続用コネクタを搭載しています。
  • ユーザーI/Fとして、LCDモジュール、RS-232C、LED、ユーザースイッチを搭載しており、お客様にデバッグ及び機能評価にご利用いただけます。
  • マイコンポートをテスト端子として引き出していますので、外部機器との接続が可能です。
  • USB機能及びマイコン各モジュールのサンプルファームウェアが揃っていますので、すぐにソフトウェア開発及び機能評価を始められます。
  • 回路図及び部品表を添付しております。回路検討やデバッグ等にお役立ていただけます。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.08 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料では、Renesas USBホストマスストレージクラスドライバ(HMSC)で使用される主要な用語と略語を定義しています。デバイスクラスドライバをUSBドライバに登録する方法を説明し、rusb_hmsc_apl.c内のwsb_hapl_registration()関数を参照しています。ソフトウェア構成では、HDCD、HMSDD、HMSCDなどのモジュールとそのインターフェースを詳細に示しています。各モジュールの機能概要も説明しています。
アプリケーションノート PDF 1.75 MB English
AI生成コンテンツ: 本書はRenesas USB MCUおよびUSBホスト通信デバイスクラスドライバ(HCDC)に関する用語と略語を定義しています。ユーザ作成のクラスドライバをUSB-BASIC-F/Wに登録する方法や、動作確認済みのコンパイラと評価ボードを紹介します。HCDCのソフトウェア構成やモジュールの役割を説明し、ホストデモアプリケーションがUSBペリフェラルとのシリアル通信設定やデータ転送を管理し、評価ボードのスイッチで通信速度を変更できることを示します。
アプリケーションノート PDF 1.70 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、ルネサスUSBホストヒューマンインターフェースデバイスクラスドライバ(HHID)に関連する用語と略語を定義しています。USB-BASIC-F/Wへのユーザ作成クラスドライバの登録方法を説明し、動作確認済みのコンパイラと評価ボードを示します。HHIDのソフトウェア構成はHIDクラスドライバ、マウス、キーボードデバイスドライバで構成されます。ユーザアプリケーションはUSBデバイスとの通信やLCD表示、RSKのスイッチによるサスペンド・レジューム操作を管理します。
アプリケーションノート PDF 1.83 MB English
AI生成コンテンツ: USB-BASIC-F/Wは、Renesas USB MCUのUSB通信開発を簡素化するため、ハードウェア制御やデータ転送のサンプルソースコードを提供します。USB 2.0のフルスピードおよびロースピードデバイスに対応し、ホストおよびペリフェラル機能を実現します。接続やサスペンドなどのハードウェアイベント用APIや、制御、バルク、割り込み転送のAPIを備えています。ユーザ独自のクラスドライバ登録方法やサンプルアプリケーションも含まれます。タスク処理とコールバック機構により並列処理が可能です。
アプリケーションノート PDF 1.60 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRenesas USB MCUおよびUSB Peripheral Communications Device Class Driver(PCDC)に関する主要な用語と略語を定義しています。ユーザ作成のクラスドライバをUSB-BASIC-F/Wに登録する手順を説明し、動作確認済みのコンパイラや評価ボードを列挙しています。また、ソフトウェアのモジュール構成を示し、ユーザアプリケーション、PCDC、USBペリフェラル制御ドライバ、ハードウェアインターフェースの役割を解説し、タスク単位での動作とUSB通信を強調しています。
アプリケーションノート PDF 1.14 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、ルネサスUSB MCUのUSB周辺機器用マスストレージクラスドライバ(PMSC)について、用語解説、動作確認済み環境、ソフトウェア構成を説明しています。PMSCDとPMSDDの二層構造や、BOTプロトコル通信、ストレージコマンド処理、メディアアクセスの役割を示します。タスク管理や対応コンパイラ、評価ボードも記載されています。
アプリケーションノート PDF 1.84 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はUSBペリフェラルヒューマンインタフェースデバイス(PHID)クラスドライバに関する用語と略語を定義し、ユーザ作成のクラスドライバをUSB-BASIC-FWに登録する方法を説明しています。動作確認済みのコンパイラや評価ボードを示し、PHIDのソフトウェア構成としてHIDクラスドライバやマウス・キーボードのデバイスドライバを紹介しています。モジュール構成図と機能説明により、ユーザアプリケーション、ハードウェアドライバ、USBペリフェラル制御ドライバの連携を詳細に解説しています。
アプリケーションノート PDF 1.47 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、R8C/34KグループUSBペリフェラル、特にR0K5R8C34DK2PBRのハードウェア仕様と機能について説明しています。16ビットCISC R8Cマイクロコントローラのアーキテクチャ、USBペリフェラル機能、ULおよびIEC規格への準拠を含みます。USB通信プロトコルやシステム統合の詳細も記載しています。
8件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.71 MB English Compiler: NC30WA IDE: HEW
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.60 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.73 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.38 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.47 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.06 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.16 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78, KPITGCC, NC30WA IDE: CS+, e2 studio, HEW, IAR EWRL78
7件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
R0K5R8C34DK2PBRObsolete在庫切れN/ANoNoNo

リソース