概要
説明
R8C/34Kグループマイコンを搭載し、USB Hostデバイスとしてソフトウェア開発・機能評価にご利用いただける評価ボードです。(R8C/3MKグループをご検討中のお客様にも開発・機能評価用としてご使用いただけます。)
仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 搭載マイコン |
|
| USB |
|
| デバッグ機能 |
|
| ユーザーI/F |
|
| マイコンポート引出端子 |
|
| 動作電圧及び供給源 |
|
| 付属品 |
|
| 外形寸法 |
|
*1:主電源電圧を3.3Vとする場合、LCD及びUSB Host VBUSなど一部5V専用回路への5V供給が別途必要です。
注意事項
- この製品には電源と開発ツールは付属しておりません。
本評価ボードの利用にあたっては、別途以下を事前にご準備ください。
- 5V電源 又は3.3V電源
- R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
- E8aエミュレータ
開発サポート
ルネサスでは、ツール製品をご購入されたお客様にユーザ登録をお願いしております。
※ツールユーザ登録フォームの入力に関する補足
1.製品情報/製品区分は"その他(ハードウェア)"を選択してください。
2.製品情報/バージョン番号は "-" (ハイフン) の入力をお願いします。- USBサンプルプログラムはルネサス営業拠点・特約店にご依頼ください。
- 製品マニュアル
お問合せ
製品の購入・お問合せは、 ルネサス営業拠点・特約店にお願いします。
特長
- USB Aレセプタクル及び USB VBUS制御ICを搭載しており、USB Hostデバイスとして御使用いただけます。
- ルネサスエレクトロニクス製オンチップデバッギングエミュレータE8a接続用コネクタを搭載しています。
- ユーザーI/Fとして、LCDモジュール、RS-232C、LED、ユーザースイッチを搭載しており、お客様にデバッグ及び機能評価にご利用いただけます。
- マイコンポートをテスト端子として引き出していますので、外部機器との接続が可能です。
- USB機能及びマイコン各モジュールのサンプルファームウェアが揃っていますので、すぐにソフトウェア開発及び機能評価を始められます。
- 回路図及び部品表を添付しております。回路検討やデバッグ等にお役立ていただけます。
アプリケーション
設計・開発
リソース
サポート
サポートコミュニティ
- txtファイルかcsvファイルの作成
RL78/G1Cシリーズを使用し、 USBメモリが接続された場合に、USBメモリへtxtファイルかcsvファイルを作成し書込みを行い ...
2017年9月13日