概要
R0K572167C001BRはSH7216(SH2A-FPUコア、200MHz動作、176ピン(0.4mmピッチ)版)を搭載したCPUボードです。
仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| CPU |
|
| メモリ |
|
| 各種コネクタ |
|
| LED |
|
| スイッチ |
|
| 外形寸法 |
|
| 付属品 |
|
注意事項
- この製品には開発ツールは付属しておりません。本CPUボードのご利用にあたっては、別途以下の開発ツールを事前にご準備ください。
- SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
- E10A-USBエミュレータ
特長
- LANコネクタを実装しておりEthernetを使用したソフトの開発や評価が可能です。
- USB シリーズBコネクタを実装しており SH7216のUSB特性(フルスピード/ファンクション)を使用したソフト開発や特性評価が可能です。
- SH7216のデータバス、アドレスバス、内蔵周辺機能の端子すべてを拡張コネクタ用のスルーホールに接続しているため、計測機器を用いた周辺デバイスとのタイミング評価が可能です。
- SH7216用のアプリケーションノートに付属しているサンプルコードをそのまま動作させることができます。SH7216, SH7214 グループのアプリケーションノートはこちらに掲載しています。
- ルネサス製E10A-USBエミュレータ(注1)と接続できるH-UDIポートコネクタ(36ピン/14ピン)を実装しています。
- (注1) 別売りです。
使用製品

サンプル&ご購入
R0K572167C001BR
廃止品| Pb (Lead) Free: | No |