概要
オンチップデバッギングエミュレータE1(保守製品)またはMINICUBE2(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
オプション製品(E1エミュレータとの接続)
CPUボードは、MINICUBE2と接続できるよう16ピン2.54mmピッチコネクタが装備されています。E1エミュレータのユーザインタフェース ケーブル先端は14ピン2.54mmピッチコネクタのため、CPUボードと接続するためには14ピン/16ピン変換アダプタQB-F14T16-01(別売)が必要です。
QB-F14T16-01の詳細は、QB-F14T16-01 ユーザーズマニュアル(E1エミュレータ用14ピン/16ピン変換アダプタ) / QB-F14T16-01 User's Manual (14-Pin to 16-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator) (PDF) をご参照ください。
特長
- 78K0/KC2-L(μPD78F0588GA)搭載
- メイン・クロック10MHz(発振子を搭載)で動作可能(2.7V〜5.5V供給時)
- サブクロックにSII製 SSP-T7-FLを使用
- ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
- フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOLD0,TOOLC0端子使用)
- 鉛(Pb)フリー対応品
使用製品

サンプル&ご購入
QB-78K0KC2L-TB
廃止品| Pb (Lead) Free: | No |
| RoHS Compliant: | No |
| China RoHS Compliant: | No |
サポート
サポートコミュニティ
- QB-78K0KC2L-TBを買ったばかりのE1で接続したい?
QB-78K0KC2L-TBボードをMINICUBE2の変わりにE1で接続できますか?出来るのであれば、接続方法を教えて下さい。
2011年12月8日