メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The P9415-R-EVK Wireless Power Evaluation Board serves to demonstrate the features and performance of the 9415-R 15W Wireless Power Receiver with WattShare™ mode.

The Renesas P9243-GB-EVK Evaluation Board or any other Qi certified Extended Power Profile (EPP) transmitter can be used as the power transmitter for P9415-R-EVK Evaluation Board testing. The P9415-R-EVK demonstrates a high-efficiency, turnkey reference design supported by comprehensive online, digital resources to significantly expedite design-in effort and enable rapid prototyping. Using the P9415-R Windows GUI, customers can quickly customize operating parameters for their custom applications. WPD-USB-DONGLE is required to connect P9415-R-EVK with the windows GUI and needs to be ordered separately.

特長

  • Receives up to 15W of power from Qi Extended Power Profile (EPP) Transmitter
  • Transmits up to 5W of power in WattShare™ (TRx) mode
  • WPC1.2.4 Extended Power Profile (15W) compatible
  • WPC 1.3 Specification hardware ready
  • Up to 87% system efficiency in Receiver mode
  • Uses thin profile receiver coil (0.3mm)
  • Score line to break the applications circuit for prototyping
  • Easy configuration of design parameters using P9415-R Windows GUI
  • Connector compatible with “WPD-USB-DONGLE” USB to I2C dongle
  • 4-layer PCB with 1oz. copper
  • Extensive support collateral: Schematics, Layout files, BOM
  • Supports Bi-Directional communications
  • X-Y alignment coils embedded in the PCB
  • Embedded 32-bit ARM® Cortex®-M0 processor
  • Supports I2C 400kHz standard interface and GPIOs

使用製品

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。