メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The P9412-EVK evaluation kit demonstrates up to 30W wireless power transfer in proprietary receiver mode with the P9247-RB-EVK wireless power transmitter evaluation kit. The P9412-EVK supports up to 15W in EPP mode when paired with a Qi-compatible wireless power transmitter. The P9412-EVK can also be used to evaluate the WattShare™ feature when the P9412-EVK delivers up to 6W to a Qi-compatible power receiver.

The P9412-EVK features P9412, a highly-integrated single-chip wireless power receiver with integrated capacitive divider, Multiple-Time Programmable (MTP) non-volatile memory, and an industry-leading 32-bit Arm® Cortex®-M0 processor. Feature expansion, updating control firmware, and device functions can be easily done on the P9412-EVK.

特長

  • Delivers up to 30W as a receiver when paired with P9247-RB-EVK in proprietary mode
  • Delivers up to 15W as a receiver when paired with any Qi-compliant transmitter in EPP mode
  • WattShare up to 6W as a transmitter
  • WPC 1.3 compatible
  • 85% end-to-end efficiency at 30W
  • Intuitive Graphical User Interface (GUI)
  • Flexibility to program key parameters
  • Proprietary Rx-to-Tx modulation/demodulation for Bi-Directional communication
  • Supports I2C 400kHz standard interface and GPIOs

使用製品

サンプル&ご購入

P9412 - Evaluation Kit (perspective)

P9412-EVK

廃止品
Pb (Lead) Free:No

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。