メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for M16C/6Cは、M16C/6Cマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。Renesas Starter Kit for M16C/6Cは、E8aエミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。Renesas Starter Kit for M16C/6Cの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E8a エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    - ドキュメント :ユーザーズマニュアル等
    - 統合開発環境 :High-performance Embedded Workshop
    - Cコンパイラ :M3T-NC30WA 無償評価版
    - デバッガ :E8a エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ : Flash Development Toolkit 無償評価版

Notes

無償評価版は、試用期限、機能、性能およびサービスにおいて製品版と異なる場合があります。 また、技術サポートはありません。
詳細はこちら(評価版ソフトウェアツール)

アプリケーション

  • Audio System, Camera, TV, Office Equipment, Communication Device
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 681 KB
アプリケーションノート PDF 73 KB
AI生成コンテンツ: Renesas Starter Kits provide complete development systems including evaluation boards, debuggers, and peripheral sample code delivered as Hi-performance Embedded Workshop (HEW) workspaces. Users open the workspace by copying it to a PC folder and loading the desired project within HEW. Each project contains source files for specific peripherals, which can be edited and debugged. Sample code demonstrates peripheral initialization and operation, with detailed comments explaining functionality. Support and inquiries are available via Renesas’ website.
クイックスタートガイド PDF 458 KB
マニュアル-開発ツール PDF 120 KB
マニュアル-開発ツール PDF 284 KB
マニュアル-開発ツール PDF 342 KB
マニュアル-開発ツール PDF 300 KB
7件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 144.00 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 209.45 MB
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 49.42 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 37.74 MB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 309.48 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 49 KB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 100.46 MB English
7件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.64 MB
1件
型名状態在庫Sampleable
R0K330879S001BEObsolete在庫切れN/A

リソース