メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISLVERSALDEMO2Z demo board provides the power management for the AMD Xilinx Space Grade Versal ACAP AI Core VC1902 using Renesas' Radiation Hardened Power Management devices. The Versal ACAP system requires various supply rails, including the core, digital, analog, and DDR memory. The ISLVERSALDEMO2Z provides all these rails for the user to evaluate the performance against the Versal ACAP DC and AC electrical specifications.

特長

  • Radiation hardened power solution by Renesas
  • Designed to power AMD Xilinx Space Grade Versal ACAP AI Core VC1902
  • Includes regulators for all VC1902 rails, DDR4 memory and general +5V/+3.3V bus
  • Power supply sequencing up and down on all rails

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.14 MB
データシート PDF 1.83 MB
レポート PDF 994 KB
レポート PDF 840 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 8.25 MB
1件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

ビデオ&トレーニング

The ISLVERSALDEMO2Z provides a complete space-qualified power solution for the AMD XQRVC1902 SoC, packing multiple rad-hard power rails in an ultra-compact footprint, delivering turnkey efficiency and precision. For ordering information, schematics, Gerber files, and more, visit renesas.com/islversaldemo2z.