メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISLACDC750WEVKIT1Z evaluation kit is designed to demonstrate ATX PC power supply applications based on the ISL6754 ZVS full-bridge PWM controller, ISL6731A and ISL6731B power factor correction (PFC) controllers, and the ISL6721 single-ended current mode PWM controller. With a 400V DC bus, the converter can output 12V at 62.5A. The efficiency performance can reach upward of 80%. Overall protection functions such as input overvoltage and undervoltage protection, output overvoltage, overcurrent, over-temperature, and short circuit protection make the circuit very reliable. The PSON pin provides an interface to remotely control the board, and a power-good (PG) pin indicates the working condition of the circuit. The circuit can also be adapted to a battery charger.

特長

  • Current sharing
  • ORing: Hot swap
  • OVP/OTP/UVP
  • OCP: Constant current
  • Stand-by mode turn off PFC and DC/DC

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.25 MB
データシート PDF 1001 KB
データシート PDF 1.11 MB
データシート PDF 1.43 MB
4件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) Free
ISLACDC750WEVKIT1ZLast Time BuyOut of Stock1u | $338.89N/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。