メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL97656IRTZEVALZ is an evaluation kit for the ISL97656 step-up voltage regulator that operates with high frequency and high efficiency. This evaluation kit is designed to deliver up to 2A output current for portable equipment and TFT-LCD displays. A dip switch that allows users to select either a 620kHz or 1.2MHz frequency is provided in the kit.

The ISL97656 is a high-frequency, high-efficiency step-up voltage regulator operated at constant frequency PWM mode. With an internal 4.0A, 120mΩ MOSFET, it can deliver up to 2A of output current at over 90% efficiency. The selectable 640kHz and 1.2MHz allow smaller inductors and faster transient response. An external compensation pin gives the user greater flexibility in setting frequency compensation, allowing the use of low-ESR ceramic output capacitors.

特長

  • Input voltage: 2.3V to 5.5V
  • Proven evaluation board layout
  • Pb-Free (RoHS compliant)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL97656IRTZEVALZ PWM Step-Up Regulator Evaluation Board

ISL97656IRTZEVALZ

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。