メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL9220IRTZEVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL9220 battery charger for 1-cell Li-ion and Li-polymer batteries.

The device features synchronous PWM technology, maximizing power efficiency, thus minimizing charge time and heat. The 1.2MHz switching frequency allows use of small external inductors and capacitors. A simple charge current programming method is provided. External resistors program the fast charge and end-of-charge currents. The two status outputs can be used to drive LEDs, or can be connected to a host processor. A programmable charge timer provides the ability to detect defective batteries and provides a secondary method of detecting charge termination. A thermistor interface is provided for battery presence detection and for temperature-qualified charging conditions. Additional features include preconditioning of an over-discharged battery, automatic recharge, and a thermally enhanced QFN package.

特長

  • Operating input voltage range: 4.5V to 14V
  • Up to 2A charge current
  • Two status outputs
  • 1.2MHz switching frequency
  • Connector, test point and jumper

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。