メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL91132IIx-EVZ evaluation board allows for quick evaluation of the ISL91132 integrated boost switching regulator for battery-powered applications.

The ISL91132 provides a power supply solution for products using a one-cell Li-ion or Li-polymer battery. The device is capable of delivering up to 1.8A output current from VIN = 2.5V and VOUT = 3.3V. The no-load quiescent current is only 108μA in Boost mode and 45μA in Forced Bypass mode, which significantly reduces the standby consumption.

特長

  • Jumper selectable EN (Enabled/Disabled)
  • Jumper selectable BYP (Auto/Forced)
  • Jumper selectable VSET (No offset/offset on VOUT)
  • Connectors, test points, and jumpers for easy probing

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。