メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL91110II2A-EVZ evaluation platform allows for quick evaluation of the high-performance features of the ISL91110 buck-boost switching regulator. The ISL91110II2A-EVZ evaluates the ISL91110II2AZ, featuring 3.5 VOUT.

The ISL91110 is a high-current buck-boost switching regulator for systems using new battery chemistries. It uses Renesas' proprietary buck-boost algorithm to maintain voltage regulation, while providing excellent efficiency and very low output voltage ripple when the input voltage is close to the output voltage.

特長

  • Small, compact design
  • Jumper selectable EN (enabled/disabled)
  • Jumper selectable mode (auto-PFM/forced-PWM)
  • Connectors, test points, and jumpers for easy probing
  • Resistor programmable output voltage on the ISL91110IIA-EVZ
  • Fixed 3.3V output voltage on the ISL91110IIN-EVZ
  • Fixed 3.5V output voltage on the ISL91110II2A-EVZ

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。