メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL85402EVAL1Z evaluation board is used to demonstrate the synchronous and asynchronous buck or boost buck operation of the ISL85402 synchronous buck controller.

The board has setting options that can be configured to synchronous buck, asynchronous buck, boost-buck topologies, forced PWM mode, or PFM mode.

A small form demo board (ISL85402EVAL2Z) is available; contact your local sales office for more information.

特長

  • Buck mode: Input voltage range 3V to 36V
  • Boost mode expands operating input voltage lower than 2.5V
  • Selectable forced PWM mode or PFM mode
  • 300µA IC quiescent current (PFM, no load); 180µA input quiescent current (PFM, no load, VOUT connected to AUXVCC)
  • Less than 3µA shut down input current (IC disabled)

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。