メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL8502EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL8502 synchronous buck controllers with internal MOSFETs.

The ISL8502 device is a synchronous buck controller with internal MOSFETs packaged in a small 4mm x 4mm QFN package. It can support a continuous load of 2A and have a very wide input voltage range. With the switching MOSFETs integrated into the IC, the complete regulator footprint can be very small and provide a much more efficient solution than a linear regulator.

特長

  • 2A continuous output current
  • Integrated MOSFETs for small regulator footprint
  • Adjustable switching frequency, 500kHz to 1.2MHz
  • Tight output voltage regulation, ±1% over-temperature
  • Wide input voltage range, 5V ±10% or 5.5V to 14V
  • Wide output voltage range, from 0.6V
  • Simple single-loop voltage-mode PWM control design
  • Input voltage feed-forward for constant modulator gain
  • Fast PWM converter transient response
  • Lossless rDS(ON) high-side and low-side overcurrent protection
  • Undervoltage detection
  • Integrated thermal shutdown protection
  • Power-good indication
  • Adjustable soft-start

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。