メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL8500EVAL1Z REV A kit is intended for use by individuals with requirements for point-of-load (POL) applications sourcing from 4.5V to 25V and 9V to 14V respectively. This evaluation board is used to demonstrate the performance of the ISL8500 standard buck regulator.

The ISL8500 is offered in a 4mm x 3mm 12 Ld DFN package with a 1mm maximum height. The complete converter occupies an area of less than 0.425in2.

特長

  • Standard buck controller with integrated switching power MOSFET
  • Integrated boot diode
  • Input voltage range
    • Fixed 5V ±10%
    • Variable 5.5V to 25V
  • PWM output voltage adjustable from the following voltages with continuous output current up to 2A:
    • 0.6V to 20V
  • Voltage mode control with voltage feed forward
  • Fixed 500kHz switching frequency
  • Externally adjustable soft-start time
  • Output undervoltage protection
  • PGOOD output
  • Overcurrent protection
  • Thermal overload protection
  • Internal 5V LDO regulator

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 496 KB
データシート PDF 1.03 MB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL8500EVAL1ZObsoleteOut of StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。