メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8272MEVAL2Z evaluation board has three ISL8272M modules connected in a current sharing configuration to deliver 150A of continuous output current. This evaluation board comes with placeholders for pin-strap resistors to adjust output voltage, soft-start timing, input UVLO threshold, control loop response, current sharing configurations, and device PMBus address. More configurations, such as Digital-DC (DDC) bus configuration and fault limits can be easily programmed or changed via the PMBus compliant serial bus interface.

The ISL8272M is a 50A step-down DC/DC power supply module with an integrated digital PWM controller, dual-phase synchronous power switches, inductors, and passives. Only input, output capacitors and minimal passives are needed to finish the design. The 50A of continuous output current can be delivered without a need for airflow or heatsink.

特長

  • VIN range of 4.5V to 14V, VOUT adjustable from 0.6V to 5V
  • Programmable VOUT, VOUT droop, margining, input and output UVP/OVP, IOUT limit, OTP/UTP, soft-start, sequencing, and external synchronization
  • Monitor: VIN, VOUT, IOUT, temperature, duty cycle, switching frequency, and faults
  • ChargeMode™ control tunable with PMBus
  • Output FETs for load transient response evaluation
  • Mechanical switch for enable and power-good LED indicator

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8272MEVAL2Z Digital Power Module Current Sharing Evaluation Board

ISL8272MEVAL2Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。