メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8271MEVAL1Z provides all of the circuitry required to evaluate the features of the ISL8271M digital DC/DC PMBus 33A power module. A majority of the features of the ISL8271M, such as compensation-free ChargeMode™ control, soft-start delay and ramp times, supply sequencing, and voltage margining are available on this evaluation board. For sequencing evaluation, the board can be connected to any Renesas digital module evaluation board that supports the Digital-DC™ (DDC) bus.

特長

  • VIN range of 4.5V to 14V, VOUT adjustable from 0.6V to 5V
  • Programmable VOUT, margining, UV/OV, IOUT limit, soft-start/stop, sequencing, and external synchronization
  • Monitor: VIN, VOUT, IOUT, temperature, duty cycle, switching frequency, and faults
  • ChargeMode control tunable with PMBus
  • Mechanical switch for enable and power-good LED indicator

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8271MEVAL1Z Digital Power Module Evaluation Board

ISL8271MEVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。