メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8118EVAL1Z evaluation board highlights the operations of the ISL8118 pulse width modulation (PWM) controller in a DC/DC application.

The ISL8118 is a single-phase PWM controller for a synchronous buck converter with an integrated MOSFET driver that operates from +3.3V to +20V bias supply voltage. Utilizing voltage-mode operation with input voltage feed-forward compensation, the ISL8118 maintains a constant loop gain, providing optimal transient response for applications with a wide input operating voltage range

The controller features the ability to safely start-up into prebiased output loads and provides protection against overcurrent fault events. Overcurrent protection is implemented using both top-side and bottom-side MOSFET rDS(ON) sensing, eliminating the need for a current sensing resistor. Dual sensing allows the ISL8118 to detect overcurrent faults at the very low and very high duty cycles that can result from the ISL8118's wide input range.

特長

  • DC/DC, step down
  • Optimal input voltage: 9.6V to 14.4V
  • Output voltage: 1.8V
  • Typical output voltage ripple: 30mV
  • Continuous load current (max): 25A
  • Switching frequency: 300kHz
  • Lead free/RoHS compliant

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8118EVAL1Z Evaluation Board

ISL8118EVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。