メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL78693EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the performance of the ISL78693 integrated single-cell automotive LiFePO4 battery charger. The onboard 8-bit dual in-line package (DIP) switch facilitates battery charge current programming, setting EN input, temperature monitoring status, and etc. The four jumpers can set up the input source selection, USB mode selection, and can be used to make other necessary connections.

特長

  • Complete charger for single-cell Li-ion batteries
  • Integrated pass element and current sensor
  • No external blocking diode required
  • 1% voltage accuracy
  • Programmable current limit up to 0.5A
  • NTC thermistor interface for battery temperature monitor, 8-bit DIP switch for conveniently setting up charging current, battery thermal status, EN input, and etc.
  • Different jumpers for input source selection, USB mode selection, and the convenience of current measurement
  • Test points provided for STATUS, FAULT, TIME, EN, V2P8, and TEMP functional pins to allow for monitoring the device pins
  • Board size 3.5" x 2.5" for the convenience of evaluation
  • Eight thermal vias in the thermal pad
  • RoHS compliant

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。