メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL78692EVAL1Z evaluation board is a complete platform used to evaluate the specifications and functionalities of the ISL78692 single-cell Li-ion or Li-polymer battery charger in a 3mm x 3mm DFN package. The onboard 8-bit DIP switch facilitates battery charge current programming, setting EN input, temperature monitoring status, and more. The four jumpers can set up input source selection, USB mode selection, and can be used to make other necessary connections.

The device along with key components constitute a complete charger solution, demonstrating the space saving advantage of the ISL78692 in limited space applications.

特長

  • Complete charger for single-cell Li-ion batteries
  • Integrated pass element and current sensor
  • No external blocking diode required
  • 1% voltage accuracy
  • Programmable current limit up to 0.5A
  • NTC thermistor interface for battery temperature monitor, 8-bit DIP switch for conveniently setting up charging current, battery thermal status, EN input, and so on.
  • Different jumpers for input source selection, USB mode selection, and the convenience of current measurement.
  • Test points provided for STATUS, FAULT, TIME, EN, V2P8 and TEMP functional pins to allow for monitoring the device pins.
  • Board size 3.5" x 2.5" for the convenience of evaluation
  • Eight thermal vias in the thermal pad
  • RoHS compliant

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 929 KB
PCB設計ファイル ZIP 833 KB
データシート PDF 1.04 MB
3件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL78692EVAL1ZObsoleteIn StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。