メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL78610EVKIT1Z is a kit that facilitates testing of the ISL78610 Li-ion battery pack analog front end ICs. The ISL78610 monitors cell voltage and temperature. It converts the cell voltages and temperatures to 14-bit digital values, provides cell balance control and provides significant fault detection. The ISL78610 also contains daisy chain hardware to provide robust, redundant board to board communications.

The evaluation kit can be used as a stand-alone monitor or combined with additional boards to create a daisy chained application. One board, operating alone, allows testing of up to 12 series-connected Li-ion battery packs, using a standard USB interface to a PC. Up to 14 boards cascade - with daisy chain communication from board-to-board to test systems with up to 168 cells.

特長

  • Supports both stand-alone and daisy chained configurations
  • Daisy chaining with both connector only or wire jumper options
  • GUI provided export option for generation of detailed register and/or SPI communications log files
  • USB dongle runs HID firmware for driver-less enumeration and communications with Windows platforms
  • GUI add-in chart generation tool supports real-time graphing, zoom and export of captured data
  • Software provides checksum requirements associated with daisy chain communications
  • Evaluation kit includes a "Battery Emulation" Power Supply board for cell voltage generation

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。