メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL6745EVAL1Z evaluation board utilizes Renesas' ISL6745A double-ended voltage-mode PWM controller for half-bridge converters with secondary side synchronous rectification. The ISL6745 voltage mode PWM controller is a 10 Ld MSOP device.

The input of the evaluation board ranges from 36V to 75V, and the output voltage is regulated to 12V with a maximum load current of 10A. Planar transformers and inductors are used. The ISL6720A triple-output linear regulator is used to provide bias for the primary side controller and drivers.

特長

  • Input voltage: 36V ~ 75V
  • Output voltage: 12V
  • Output power: 120W
  • Output voltage ripple: 50mV
  • Efficiency: About 90% at full load rated input voltage

使用製品

サンプル&ご購入

ISL6745EVAL1Z Half Bridge Converter Evaluation Board

ISL6745EVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。