メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL6740EVAL3Z serves as a reference design for a 48V to ±12V, 3.3V and 1.5V isolated power supply. It utilizes an ISL6740 double-ended voltage mode controller in half bridge topology to provide an isolated 48V to ±12V conversion. An ISL6402 dual PWM controller in synchronous buck topology provides the 3.3V and 1.5V outputs from the +12V rail. The reference design also provides pads to implement an optional LDO using the ISL6402 as a controller.

The ISL6740 adjustable frequency, low power, pulse width modulating (PWM) voltage mode controllers are designed for a wide range of power conversion applications using half-bridge, full bridge, and push-pull configurations. These controllers provide an extremely flexible oscillator that allows precise control of frequency, duty cycle, and deadtime.

特長

  • Input voltage: 36V to 72V
  • Outputs:
    • 3.3V ±1% at 4A
    • 1.5V ±1% at 7A
    • 12V +3.5%/-10% (typical) at 1.5A
    • -12V +3.5%/-10% (typical) at 1.5A
  • Efficiency at full load: 86.8% (72V input) to 90.3% (36V input)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL6740EVAL3Z PWM Controller Evaluation Board Top

ISL6740EVAL3Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。