メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL55012IEZ-EVAL evaluation board is used to evaluate the ISL55012 MMIC silicon bipolar broadband amplifier.

The ISL55012 is a high-performance gain block featuring a Darlington configuration using high fT transistors and excellent thermal performance. These ICs are an ideal choice for DVB-S LNB cable receiver applications.

特長

  • Input impedance of 75Ω
  • Output impedance of 50Ω
  • Gain of 18dB at 1GHz
  • Noise figure of 4.7dB at 2GHz
  • OIP3 of 30dBm at 1GHz
  • Low input and output return losses
  • Pb-free (RoHS compliant)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL55012IEZ-EVAL

廃止品
Pb (Lead) Free:No

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。