メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL54406EVAL1Z evaluation board is designed to provide a quick and easy method for evaluating the ISL54406 click and pop eliminator IC. The ISL54406 µTQFN IC is set in a socket on the evaluation board. It is located in the center of the board and is designated as U1.

The ISL54406 IC is a dual single-pole/single-throw (SPST) analog switch that has four modes of operation: audio, mute, click and pop, and shutdown (SHDN) mode. The evaluation board contains standard RCA/BNC connectors and a single headphone jack to allow the user to easily interface with the IC to evaluate its functions, features and performance in the four modes of operation. The evaluation board has selectable output loads of 20kΩ and 32Ω resistors to simulate an audio amplifier pre-amp or stereo headphones. The board also has DC blocking capacitors at the switch input to remove the DC bias of single-supply amplifiers.

特長

  • Selectable output resistive loads and input DC blocking capacitors
  • RCA audio input/output jacks, stereo headphone output jack and BNC connectors
  • Convenient test points and connections for test equipment
  • Click and pop elimination circuitry
  • High off-isolation audio muting

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 428 KB
データシート PDF 1013 KB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL54406EVAL1ZObsoleteOut of StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。