メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL54226IRTZEVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL54226 Double Pole/Single Throw (DPST) switch.

The board features USB connectors, banana jacks, and toggle switches, enabling users to easily interface with the IC to evaluate its functions, features, and performance. For instance, users can control the logic pins using the toggle switches. These switches allow seamless switching between two high-speed USB devices connected to a single USB host (computer).

The ISL54226 is a single supply, dual Single Pole/Single Throw (SPST) switch that is configured as a DPST. In a typical application, the ISL54226 dual SPST part is typically used for switching or isolating a USB source in portable powered products.

特長

  • Standard USB connectors
  • Banana jacks for power, ground, VBUS, and logic connections
  • Toggle switches for easy control of logic pins
  • Convenient test points and connections for test equipment

使用製品

サンプル&ご購入

ISL54226IRTZEVAL1Z High-Speed Switch Eval Board

ISL54226IRTZEVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。