メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL54225IRTZEVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL54225 Single Pole/Double Throw (SPDT) multiplexer.

The board features USB connectors, banana jacks, and toggle switches, enabling users to easily interface with the IC to evaluate its functions, features, and performance. For instance, users can control the logic pins using the toggle switches. These switches allow seamless switching between two high-speed USB devices connected to a single USB host (computer).

In a typical application, the ISL54225 dual SPDT device is used to select between two different USB transceiver sections of a media player. Logic control from a microprocessor determines which section to connect to the computer.

特長

  • Standard USB connectors
  • Banana jacks for power, ground, VBUS, and logic connections
  • Toggle switches for easy control of logic pins
  • Jumpers to allow a USB device to get its VBUS voltage from the host controller
  • Convenient test points and connections for test equipment

使用製品

サンプル&ご購入

ISL54225IRTZEVAL1Z High-Speed Multiplexer Eval Board

ISL54225IRTZEVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。